Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~ und Shutter
System 55

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 4485 01
4485 01
12,07 EUR
EAN 4010337095668
VE 1/5
PS 01
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 4485 03
4485 03
12,07 EUR
EAN 4010337095682
VE 10/100
PS 01
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 4485 27
4485 27
12,07 EUR
EAN 4010337095712
VE 10
PS 01
Anthrazit
Best.-Nr. 4485 28
4485 28
13,30 EUR
EAN 4010337095729
VE 10
PS 11
Farbe Alu
Best.-Nr. 4485 26
4485 26
17,65 EUR
EAN 4010337095705
VE 10
PS 11
Schwarz matt
Best.-Nr. 4485 005
4485 005
17,65 EUR
EAN 4010337095651
VE 10
PS 11
Grau matt
Best.-Nr. 4485 015
4485 015
17,65 EUR
EAN 4010337095675
VE 1/5
PS 11
Edelstahl
Best.-Nr. 4485 600
4485 600
25,48 EUR
EAN 4010337095736
VE 1/5
PS 11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Neuheit.
Ersetzt voll kompatibel 0485 ..

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Mit Steckklemmen.
  • Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet.
  • Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
  • Eingehauste Spreizkrallen.
  • Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
  • Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
  • Geringe Einbautiefe.
  • Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
  • Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
  • Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
  • Bruchsicherer Thermoplastsockel.

Technische Daten

Einbautiefe:
29 mm

Ersetzt voll kompatibel 0485 ..:

Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²

Umgebungstemperatur
Shutter:
0 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen.
  • Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads