Steuern von elektrothermischen Stellantrieben für 230 V~.
Regeln der Raumtemperatur in geschlossenen Räumen.
Interner Temperatursensor.
Geräuschloses Schalten.
Ausgangssignal: Pulsweitenmodulation (PWM).
Für Ventiltyp „stromlos geschlossen“.
Einstellbereich der Raumtemperatur kann mit Einstellringen eingeschränkt werden.
Ventilschutzfunktion (1 x wöchentliches Auf- und Zufahren des Ventils).
Technische Daten
Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz
Stand-by:
<0,5 W
Anzahl der Stellantriebe:
1 bis 10
Montage:
in Gerätedose nach DIN 49073
Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.