Fan Coil Aktor für KNX

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
REG
Best.-Nr. 2163 00
2163 00
348,54 EUR
EAN 4010337059387
VE 1
PS 26
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

Merkmale

  • Fan Coil Aktor zur Ansteuerung von Gebläsekonvektoren (Fan Coil Units), die zur Klimatisierung von Räumen eingesetzt werden.
  • Der Aktor empfängt Telegramme, z. B. von einem Raumtemperaturregler, und setzt die Stellgrößentelegramme in dazu äquivalente Lüfterstufen und Ventilstellungen um.
  • Anschluss eines Gebläsekonvektors mit bis zu sechs Lüfterstufen oder Anschluss von zwei Gebläsekonvektoren mit jeweils bis zu zwei Lüfterstufen bei 2-Rohr-Systemen.
  • Handbetätigung.
  • Baustellenbetrieb: Ausgänge manuell bedienbar ohne Busspannung nur mit der Betriebsspannung.
  • Betriebsarten für Heiz- oder Kühlbetrieb, oder kombinierten Heiz- und Kühlbetrieb.
  • 2-Rohr- oder 4-Rohrbetrieb. 2-Rohrsystem heizt oder kühlt über eine gemeinsamen Wasserkreislauf. 4-Rohrsystem besteht aus getrennten Vor- und Rücklauf für das Heiz- und Kühlsystem.
  • Einzelnes oder hierarchisches Schalten der Lüfterstufen.
  • Rückmeldung, Ausgangsanzeige, Sperrfunktion für jeden Kanal, Stufenbegrenzung.
  • Verhalten bei Busspannungsausfall oder Bus-/Netzspannungsausfall und nach einem ETS-Programmiervorgang konfigurierbar.
  • Grenzwerte einstellbar.
  • Zyklisches oder ereignisorientiertes Senden.
  • Freie Kanäle können für Schaltfunktionen, z. B. Raumbeleuchtung, genutzt werden.

Technische Daten

KNX Medium:
TP256

Schaltkontakt:
µ-Kontakt, 1 x Schließer potenzialfrei

Schaltvermögen AC 230 V:
10 A / AC1 bzw. 10 A / AC3

Maximaler Einschaltstrom
200 µs:
800 A
20 ms:
165 A

Anschlussleistung
Ohmsche Last:
2300 W
Kapazitive Last AC 230 V:
10 A, max. 140 µF
Glühlampen:
2300 W
HV-Halogen:
2300 W
gewickelter Trafo:
1200 VA
Tronic-Trafo:
1500 W
Leuchtstofflampen, unkompensiert:
1000 VA
Leuchtstofflampen,
Duo-Schaltung:
2300 VA
Leuchtstofflampen, parallelkompensiert:
1160 VA
Quecksilberdampflampen unkompensiert:
1000 W
Quecksilberdampflampen parallelkompensiert:
1160 W

Anschlüsse
KNX:
Anschluss- und Abzweigklemme
Last:
Schraubklemmen

Anschlussquerschnitt:
max. 4 mm²

Hinweise

  • VDE-Zulassung gemäß EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Montage auf DIN-Hutschiene.

Lieferumfang

  • Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE): 4

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 216300

RFA, 616 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 216300

IFC, 173 Kb

Laden


Fan Coil Aktor
Produktdatenbank

ab ETS2

Best.-Nr. 2163 00

VD2, 254 Kb

Laden


Fan Coil Aktor
Produktdatenbank

ab ETS3.0d

Best.-Nr. 2163 00

VD4, 255 Kb

Laden


Fan Coil Aktor
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Best.-Nr. 2163 00

PDF, 2.374 Kb

Laden


Fan Coil Aktor
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 2163 00

PDF, 492 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads