Heizungsaktor Basic 6fach für KNX

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
REG
Best.-Nr. 2114 00
2114 00
178,26 EUR
EAN 4010337018414
VE 1
PS 26
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Heizungsaktor zum Schalten thermischer Stellantriebe für Heizungen oder Kühldecken.
  • Ansteuerung über 1 Bit- oder 1 Byte-Stellgrößentelegramme.
  • Bei 1 Byte-Stellgrößen werden die Ausgänge durch eine Pulsweitenmodulation (PWM) angesteuert.
  • Stellantriebe mit Charakteristik "stromlos geöffnet" oder "stromlos geschlossen" ansteuerbar.
  • Stellantriebe mit Nennspannung 24 V oder 230 V ansteuerbar.
  • Überlastsicher, kurzschlussfest.
  • Standardschutz.
  • Rückmeldung über Bus z. B. bei Überlast und Kurzschluss.
  • Schalten der Heizkreispumpe (Standardfunktionen).
  • Passive Sammelrückmeldung der angeschlossenen Stellantriebe.

Technische Daten

KNX Medium:
TP256

Ausgänge:
6

Kontaktart:
Triac

Verlustleistung:
max. 1 W

Schaltspannung:
AC 24/230 V, 50/60 Hz

Schaltstrom:
5 bis 160 mA

Einschaltstrom:
max. 1,5 A (2 s)

Anzahl Antriebe pro Ausgang
AC 230 V Antriebe:
4
AC 24 V Antriebe:
2

Anschlussquerschnitt:
max. 4 mm²

Hinweise

  • An allen Ausgängen müssen Ventile mit der gleichen Betriebsspannung angeschlossen werden.
  • VDE-Zulassung gemäß EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Montage auf DIN-Hutschiene.

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE): 4

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 211400

RFA, 616 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 211400

IFC, 173 Kb

Laden


Heizungsaktor Basic 6fach REG
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 2114 00

PDF, 1.592 Kb

Laden


Heizungsaktor Basic 6fach REG
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Best.-Nr. 2114 00

PDF, 4.936 Kb

Laden


Heizungsaktor Basic 6fach REG
Produktdatenbank

ab ETS3.0d

Best.-Nr. 2114 00

VD4, 463 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads