sekundär:
SELV 26 DC V ± 2 V
Dauerlast:
700 mA Dauerlast
Spitzenlast:
1,15 A Spitzenlast (max. 5 s)
Überlastabschaltung:
Überlastabschaltung ab 900 mA
Anschlussquerschnitt:
0,6 mm bis 2,5 mm²
Ausgang Türöffner:
AC 12 V, max. 1,1 A / ED 25 %
Relaisausgang:
AC 250 V, 2 A
Leitungslänge von Kamera bis
zum entferntesten TFT-Display
ohne Videoverstärker:
max. 150 m
mit Videoverstärker:
max. 300 m
Gesamtleitungslänge im reinen Audiobetrieb:
max. 700 m
Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C