Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, LED-Orientierungsleuchte und Shutter
System 55

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 4489 01
4489 01
69,94 EUR
EAN 4010337095903
VE 1/5
PS 02
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 4489 03
4489 03
69,94 EUR
EAN 4010337095927
VE 1/5
PS 02
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 4489 27
4489 27
69,94 EUR
EAN 4010337095941
VE 1/5
PS 02
Anthrazit
Best.-Nr. 4489 28
4489 28
72,15 EUR
EAN 4010337095958
VE 1/5
PS 02
Farbe Alu
Best.-Nr. 4489 26
4489 26
75,48 EUR
EAN 4010337095934
VE 1/5
PS 02
Schwarz matt
Best.-Nr. 4489 005
4489 005
75,48 EUR
EAN 4010337095897
VE 1/5
PS 02
Grau matt
Best.-Nr. 4489 015
4489 015
75,48 EUR
EAN 4010337095910
VE 1/5
PS 02
Edelstahl (lackiert)
Best.-Nr. 4489 600
4489 600
89,44 EUR
EAN 4010337095965
VE 1/5
PS 02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Ersetzt voll kompatibel 1172 ..

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Steckdose mit Erdungsstift und eingelassener Lichtleiste.
  • Die weiß leuchtenden LEDs werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht.
  • Der integrierte Dämmerungssensor schaltet automatisch die LED-Leuchte erst bei Dämmerung ein und bei ausreichendem Licht wieder aus.
  • Die LED-Leuchte ist komplett in die Abdeckung integriert und ein separates Anklemmen entfällt.
  • Mit Steckklemmen.
  • Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet.
  • Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
  • Eingehauste Spreizkrallen.
  • Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
  • Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
  • Geringe Einbautiefe.
  • Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
  • Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
  • Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
  • Bruchsicherer Thermoplastsockel.

Technische Daten

Leistungsaufnahme
Betrieb:
0,25 W/0,35 VA/1,5 mA
Stand-by:
0,175 W/0,25 VA/1,0 mA

Lichtstärke:
0,2 cd

Einbautiefe:
29 mm

Umgebungstemperatur:
0 °C bis +40 °C

Leitergut:
starr und flexibel

Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²

Hinweise

  • Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen.
  • Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Steckdose 16 A 250 V~ mit LED-Orientierungsleuchte und Shutter
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 4170 ..
4489 ..

PDF, 458 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads