Die abgebildeten Produkte sind zur Ergänzung von weiteren Anwendungen innerhalb des Gira One Systems nutzbar.
Sie kommunizieren nicht über den Gira One Bus mit anderen Produkten des Gira One Systems.
Sie werden über potenzialfreie Binareingänge in das Gira One System integriert.
System 3000 Bewegungs- und Präsenzmelder können z. B. mit Relaisschalteinsätzen im Gira One System genutzt werden, um Licht bewegungs- oder präsenzabhängig zu steuern.
Weitere Informationen zur normgerechten Installation sind im Gira One Systemhandbuch zu finden.
Merkmale
Merkmale
Nebenstellenbedienung von Einsätzen mit Nebenstelleneingang aus dem System 3000.
Betrieb mit geeignetem Bedienaufsatz aus dem System 3000.
Betrieb mit Neutralleiteranschluss.
Kombination mit RF Bedienaufsatz 1fach / 2fach für KNX
Sensorkanal 1fach / 2fach.
Funksteuerung von anderen Geräten für KNX als Sensor möglich.
Temperaturerfassung.
Die 3-Draht-Nebenstelle fungiert als Spannungsversorgung für den RF Bedienaufsatz 1fach / 2fach für KNX.
Technische Daten
Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz
Stand-by
abhängig vom Aufsatz:
0,1 bis 0,5 W
Leitungslänge zur Hauptstelle:
max. 100 m
Einbautiefe:
24 mm
Montage:
in Gerätedose nach DIN 49073
Umgebungstemperatur:
-20 °C bis +45 °C
Hinweise
Kann in Verbindung mit KNX RF Bedienaufsätzen und eNet Bedienaufsätzen als netzversorgter Sender fungieren.
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.