Trennrelais 2fach

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
REG
Best.-Nr. 0861 00
0861 00
97,46 EUR
EAN 4010337861003
VE 1
PS 02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

Merkmale

  • Gleichzeitige Ansteuerung von mehreren Jalousieantrieben.
  • Je zwei Antriebe werden mit einem Trennrelais elektrisch entkoppelt.
  • Mit zwei Nebenstelleneingängen für die Einzelbedienung der Jalousien und einem Zentraleingang für Zentralfunktion, z. B. von einer Zeitschaltuhr oder zur Umsetzung von Zentralsteuerungen bei Aufteilung auf mehrere FI-Schutzschalter.

Technische Daten

Nennspannung:
AC 230 V, 50 Hz

Schaltstrom:
4 A, cos φ ≥ 0,8 ind., 100 % ED

Anschlüsse
Versorgung:
2 x Schraubklemme
Zentral:
2 x Schraubklemme
Antrieb 1, 2:
je 2 Schraubklemmen
Nebenstelle 1, 2:
je 1 Schraubklemme

Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +70 °C

Hinweise

  • Das Trennrelais REG wird auf einer Hutprofilschiene montiert.

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE): 2,5

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 086100

RFA, 516 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 086100

IFC, 12 Kb

Laden


Trennrelais 2fach mit Nebenstelleneingang und separater Netzeinspeisung
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 0861 00

PDF, 128 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads