Einbaulautsprecher

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 1258 00
1258 00
160,55 EUR
EAN 4010337258001
VE 1
PS 18
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Einen der nachstehenden Artikel:
 

Steuergerät Audio REG Steuergerät Video REG

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Einbaulautsprecher zur Montage in Briefkastenanlagen, Sprechfächer, Türseiteneinbauten oder Frontplatten.
  • An die vorhandenen Schraubklemmen können bis zu acht mechanische Klingeltaster angeschlossen werden.
  • Signalübertragung und Versorgung des Lautsprechers über den verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus.
  • Kleine Bauform.
  • Wetterfester Lautsprecher.
  • Hochwertiges Elektretmikrofon.
  • Wechselspannungsabfrage der Klingeltastenanschlüsse zur Vermeidung von Oxidation an den Tastenkontakten.
  • Absicherung der Anschlussklemmen gegen Falschanschluss.
  • Bis zu acht mechanische Klingeltaster anschließbar.
  • Farbkamera für Türstation anschließbar.
  • Freisprechfunktion (sprachgesteuertes Gegensprechen mit Echo- und Hintergrund-Geräuschunterdrückung).
  • Sprechlautstärke einstellbar.
  • Einmann-Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahme-Prozedur.
  • Quittungston bei Ruftastenbetätigung.

Technische Daten

Spannungsversorgung:
DC 26 V ± 2 V (über 2-Draht-Bus)

Anschlüsse
2-Draht-Bus:
2 x Schraubklemme
Zusatzversorgung:
2 x Schraubklemme
mech. Klingeltaster:
8 x Schraubklemme
gemeinsame Masse der Klingeltaster:
1 x Schraubklemme
Verbindungskabel:
2 x Steckerleiste
Video:
1 x Steckerleiste

Schutzart:
IP44

Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +70 °C

Hinweise

  • Mit dieser Komponente ist der Aufbau von Türkommunikationsanlagen mit bis zu 140 Audioteilnehmern möglich (z. B. 1 x Einbaulautsprecher, 11 x Erweiterungsmodul für Einbaulautsprecher, 136 x Wohnungsstation AP).
  • Bei der Erweiterung um eine Farbkamera wird ein Steuergerät Video benötigt.
  • Schutzart IP44 nur in Verbindung mit einer geeigneten Front bzw. im verbauten Zustand.

Abmessungen in mm

B 101 H 67 T 27

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 125800

RFA, 556 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 125800

IFC, 13 Kb

Laden


Einbaulautsprecher
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 1258 00

PDF, 192 Kb

Laden


Gira Türkommunikations-System
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

Best.-Nr.

PDF, 3.129 Kb

Laden


Konturenmaße für Einbaulautsprecher und Erweiterungsmodul
Montageanleitungen

Planungshilfe.

Best.-Nr. 1258 00
1259 00

PDF, 105 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads