Gira G1 24 V

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Glas Schwarz
Best.-Nr. 2077 05
2077 05
1.192,79 EUR
EAN 4010337014287
VE 1
PS 36
Glas Weiß
Best.-Nr. 2077 12
2077 12
1.192,79 EUR
EAN 4010337014317
VE 1
PS 36
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Alternative Beschreibung

Notwendiges Zubehör

Zur Integration in ein Gira Türkommunikationssystem

2621 .. 2621 ..

Zur Integration als KNX Raumbediengerät

IP-Router KNX

Zur Integration in eNet

Server REG

Optionales Zubehör

Optionales Ersatzteil

Der Gira G1 ist ein multifunktionales Raumbediengerät zur Visualisierung und Bedienung vielfältiger Gebäudefunktionen. Zum Einsatz im KNX System und im Gira Türkommunikationssystem oder als Client. Der jeweilige Funktionsumfang hängt von der verwendeten Firmware ab.
Den genauen Funktionsumfang entnehmen Sie bitte dem Gira Onlinekatalog sowie der technischen Gerätedokumentation.

Merkmale

Merkmale

  • Die Bedienung erfolgt über ein gestenfähiges Multitouchdisplay.
  • Anbindung und Kommunikation ist variantenabhängig über LAN oder WLAN.
  • Integrierter Lautsprecher.
  • Integriertes Mikrofon mit Echokompensation.

Einsatzmöglichkeiten und Kombinationen

  • Der Gira G1 als multifunktionales Raumbediengerät stellt folgende Funktionen bzw. Kombinationen von Funktionen zur Verfügung:
  • KNX Raumbediengerät
  • Wohnungsstation Video
  • Client für folgende Systeme / Server - HomeServer – eNet – X1- Gira One
  • Einbindung von Internetdiensten

Eigenschaften als KNX Raumbediengerät

  • Intuitiv bedienbare und durch Endbenutzende anpassbare Benutzeroberfläche.
  • Systemeinstellungen sind über PIN-Code geschützt.
  • Schalten, Tasten, Dimmen (relativ u. absolut), Dimmen (inkl. Dimmen RGB, RGBW u. Tunable White) Jalousie- und Rollladensteuerung, Wertgeber, Szenennebenstelle.
  • Statusanzeige, Anzeige von Datum und Uhrzeit, Anzeige von Innen- und Außentemperatur.
  • Bis zu 150 Funktionen (sechs Funktionsordner bzw. Räume mit jeweils bis zu 25 Funktionen).
  • Über 320 Funktions-Icons.
  • Bis zu 125 Wochenzeitschaltuhren mit jeweils 10 Schaltzeiten.
  • Aufruf von IP-Kameras.
  • Audiosteuerung.
  • PIN-Code für Systemeinstellungen.
  • Raumtemperaturregler in Kombination mit dem optional erhältlicher Temperaturfühlermodul oder KNX Geräten zur Raumtemperaturmessung, z. B. Tastsensor 3 Komfort.
  • Bis zu 150 Raumtemperaturregler-Nebenstellen in Kombination mit Tastsensor 3 Plus für KNX oder CO2-Sensor für KNX zur Raumtemperaturmessung und -regelung.
  • Betriebsmodi: Komfort, Stand-by, Nacht und Frost- bzw. Hitzeschutz mit jeweils eigenen Temperatursollwerten (für Heizen und bzw. oder Kühlen).
  • Betriebsmodi individuell anpassbar.
  • Komfortverlängerung durch Präsenztaste.
  • Frost- bzw. Hitzeschutzumschaltung durch Fensterstatus.
  • Anzeige der Raumtemperaturregler-Informationen.
  • Regelparameter für PI-Regler und 2-Punkt-Regler einstellbar.
  • Eine Heizungsuhr als Wochenzeitschaltuhr mit 28 Schaltzeiten.
  • Raumtemperaturregler-Nebenstelle für Saunabetrieb.
  • Raumtemperaturregler-Nebenstelle zur Ansteuerung von Klimaanlagen (Fancoil) in Verbindung mit einem KNX Gateway für Klimaanlagen.
  • Einstellung der Solltemperatur, des Luftstroms (Richtung, Intensität) und des Betriebsmodus.

Eigenschaften als Wohnungsstation Video

  • Kameraumschaltung: gezielte Anwahl der angeschlossenen Farbkameras.
  • Ansteuerung des Türöffners.
  • Rufton ein- und ausschalten.
  • Rufton wählbar aus 10 Melodien.
  • Rufannahme.
  • Einstellung von Rufton- und Sprechlautstärke.
  • Internrufe.
  • Etagenruf über Tastsensor für KNX auslösbar.

Eigenschaften als Wohnungsstation mit SIP-Client

  • Client-Funktion für SIP-Fremdsysteme von z. B. Comelit, TCS, SCHÜCO DCS Touch, 2N.
  • SIP Direct calls oder über Registrar möglich
  • 64 Internrufe möglich z. B. zum Concierge
  • Early Media Unterstützung für Videobild

Einbindung von Internetdiensten

  • Gira Wetterportal: Anzeige der Wetterprognose für bis zu fünf Orte (Internetverbindung erforderlich).

Der Gira G1 kann auch als Client für folgende Systeme / Server eingesetzt werden:
HomeServer Client

  • Konfigurationsabhängig kann der Gira G1 in Anlagen mit einem Gira HomeServer als Client verwendet werden. Nach Aktivierung stellt der Gira G1 das Interfacedesign des Gira HomeServers dar. Dabei werden nahezu alle im Serienlieferumfang des Gira HomeServers vorhandenen Funktionen unterstützt, auch die als Wohnungsstation Video und als Onlinewetterdienst.

eNet Client

  • Konfigurationsabhängig kann der Gira G1 in Anlagen mit einem eNet Server als Client verwendet werden. Nach Aktivierung stellt der Gira G1 das Interfacedesign des eNet SMART HOME Systems dar. Dabei werden alle Funktionen des eNet SMART HOME Systems unterstützt, auch die als Wohnungsstation Video und als Onlinewetterdienst.

X1-Client

  • Konfigurationsabhängig kann der Gira G1 in Anlagen mit einem Gira X1 als Client verwendet werden. Nach Aktivierung stellt der Gira G1 das Interfacedesign des Gira X1 dar. Dabei können bis zu 250 X1-Funktionen unterstützt werden.
  • Zusätzlich zu den X1-Funktionen der Gebäudesteuerung stehen im Gira G1 als Gira X1 Client die folgenden Funktionen zur Verfügung:
    Direktfunktion
    Gira Türkommunikation
    Onlinewetterdienst
    Gira Sicherheitssystem Alarm Connect mit den Funktionen
    • Scharf schalten
    • Unscharf schalten
    • Meldung quittieren
    • Alarme anzeigen
    • Alarme abstellen

Sicherheitssystem Alarm Connect

  • Scharf schalten.
  • Unscharf schalten.
  • Meldung quittieren.
  • Alarme anzeigen.
  • Alarme abstellen.
  • Zusätzlich zu den Funktionen des Sicherheitssystems Alarm Connect als Client für das System, stehen im G1 die folgenden Funktionen zur Verfügung:
    • Gira Türkommunikation
    • Online Wetterdienst
  • In der Funktion als Client stehen die Funktionen des KNX Raumbediengeräts nicht zur Verfügung. Den genauen Funktionsumfang entnehmen Sie bitte dem Gira Onlinekatalog sowie der technischen Gerätedokumentation.
  • Gira G1 mit Unterputz-Anschlussmodul 24 V WLAN zum Anschluss an eine geeignete Leitung (z. B. an das zweite Adernpaar der KNX Busleitung).
  • Datenkommunikation über WLAN.

Technische Daten

Leistungsaufnahme
Maximal:
7 W
Typisch:
4 W
Minimum:
2 W

Spannungsversorgung
PoE-Leistungsklasse 0:
DC 48 V PoE

LAN-Standard:
IEEE 802.3af

Anschlussleitung
Ethernet-Spezifikation:
Cat.5e, Cat.6, Cat.6a, Cat.7

Display
Typ:
TFT
Größe:
15,3 cm (6″)
Anzahl Farben:
16,7 M
Auflösung:
480 x 800 px (WVGA), 155 ppi
Helligkeit:
350 cd/m²
Kontrastverhältnis:
1:500
Betrachtungswinkel:
> 80° rundum

Näherungssensor
Reichweite:
max. 50 cm
Erfassungsbereich:
30° horizontal, 30° vertikal

KNX Medium:
KNXnet/IP

KNX Standards
DPTs Wertgeber:
5.010, 6.010, 5.001, 5.004, 7.001, 8.001, 9.xxx, 12.001, 13.001, 14.xxx

Schutzart:
IP21

Einbautiefe:
32 mm

Umgebungstemperatur:
0 °C bis +45 °C

Spannungsversorgung:
AC/DC 10 bis 31 V

WLAN-Standard:
IEEE 802.11b/g/n - 2,4 GHz

Anschlussleitung
Aderdurchmesser:
0,6 - 0,8 mm

Einbautiefe:
32 mm

Hinweise

  • Nur zur Verwendung im Innenbereich geeignet.
  • Empfohlene Montagehöhe: 150 cm ab Fußboden.
  • Die Montage erfolgt auf eine tiefe Gerätedose (Empfehlung Elektronikdose bei LAN-Anschluss).
  • Die Kommunikation zur KNX Installation erfolgt ausschließlich über den KNXnet/IP Standard.
  • Zur Anbindung des Gira G1 PoE an die KNX Installation muss ein IP-Router für KNX verwendet werden. Es können mehrere Gira G1 an einem IP-Router für KNX betrieben werden.
  • Zur Anbindung des Gira G1 230 V oder G1 24 V an die KNX Installation ist ein Gira IP-Router für KNX (ab Firmwareversion 3) erforderlich um eine zuverlässige Kommunikation im WLAN sicherzustellen. Hierzu ist der Gira IP-Router für KNX (ab Firmwareversion 3) speziell mit der Zusatzfunktion "Zuverlässige Datenkommunikation" ausgestattet. Es können mehrere Gira G1 an einem Gira IP-Router für KNX (ab Firmwareversion 3) betrieben werden.
  • Geräte ab Indexstand I08 für KNX Secure vorbereitet (zusätzliches Firmeware-Update erforderlich).
  • Inbetriebnahme im KNX System ab ETS 5.5 oder höher.
  • Als Wohnungsstation nutzbar in Verbindung mit TKS-IP-Gateway.
  • Bitte beachten Sie bei der Planung der Anlage die technischen Informationen zur Netzwerkplanung in der Gerätedokumentation.
  • Updatefähigkeit über den Gira Projekt Assistenten (GPA).
  • Zur Nutzung der Zeitschaltuhren ist entweder eine Internetverbindung zu einem NTP-Zeitserver oder ein entsprechender KNX Zeitgeber (z. B. Gira Wetterstation Plus 2074 00) erforderlich.
  • Für die Montage des Unterputz-Anschlussmoduls PoE wird die Verwendung einer Elektronikdose empfohlen.
  • Es wird ein handelsüblicher PoE-fähiger Switch bzw. Router oder ein PoE-Injector benötigt.
  • Bei der Dimensionierung der Spannungsversorgung ist unbedingt die gesamte Leistungsaufnahme aller angeschlossenen Verbraucher sowie der Spannungsfall über das Leitungsnetz zu berücksichtigen.

Lieferumfang

  • Displaymodul, Aufnahmerahmen, Unterputz-Anschlussmodul 24 V WLAN

Abmessungen in mm

Gira G1 (inkl. UP-Netzteil): 97 168 47
Gira G1 (ohne UP-Netzteil): 97 168 15
Montagehöhe: - 1500 -

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Gira G1
Mehr

Gira Türkommunikationskonfigurator
Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht – für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis.
Mehr

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 207705

RFA, 496 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 207705

IFC, 23 Kb

Laden


Gira G1
Zertifikate

Lizenztexte

Best.-Nr. 2069 ..
2067 ..
2077 ..

ZIP, 229 Kb

Laden


Gira G1
Montageanleitungen

Montageanleitung

Best.-Nr. 2069 ..
2067 ..
2077 ..

PDF, 1.705 Kb

Laden


Gira G1
Produktdatenbank

ab ETS 5.5.4 (ab Firmware-Version 2.0.442)

Best.-Nr. 2069 ..
2067 ..
2077 ..

ZIP, 23.262 Kb

Laden


Gira G1
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation (ab Firmware-Version 3.2.148)

Best.-Nr. 2069 ..
2067 ..
2077 ..

PDF, 7.537 Kb

Laden


Gira G1
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung (ab Firmware-Version 3.3.88)

Best.-Nr. 2069 ..
2067 ..
2077 ..

PDF, 5.257 Kb

Laden


Gira G1 230 V, 24 V - Funktionaler Angebotstext
Ausschreibungen

Funktionaler Angebotstext zum Gira G1 230 V und Gira G1 24 V. Format Excel. Version 1.1 Stand Juli 2016.

Best.-Nr. 2067 ..
2077 ..

ZIP, 110 Kb

Laden


Gira G1 Firmware-Update
Software

Universal-Firmware, die alle unterstützen Betriebsarten (Clients) beinhaltet.
Für die Durchführung des Updates wird der Gira Projekt Assistent ab V 5.0 benötigt.
Bitte folgen Sie den Anweisungen in der beigefügten Dokumentation.

Best.-Nr. 2069 ..
2067 ..
2077 ..

ZIP, 321.154 Kb

Laden


Gira G1 Temperaturfühler-Modul
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 2091 00

PDF, 1.082 Kb

Laden


Gira One
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

Best.-Nr.

PDF, 53.552 Kb

Laden


Werksreset des Gira G1 über SD-Karte
Software

Mit der Datei aus dem ZIP-Ordner können Sie einen Werksreset am Gira G1 (bis Firmware-Version 1.4.65) auslösen.
Beachten Sie bitte die Hinweise in der PDF-Datei.

Best.-Nr. 2069 ..
2067 ..
2077 ..

ZIP, 46 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads