Gira Energiesäule und Lichtsäulen mit Lichtelementen und ohne für den Außenbereich. Die Säulen bestehen aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Fußelemente bei Säulen bis 1400 mm bestehen ebenfalls aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Fußelemente bei Säulen ab 1400 mm bestehen aus pulverbeschichtetem Stahl. Jeweils in der Farbe Anthrazit gemäß GSB-Standard. Die Oberfläche ist witterungs- und UV-beständig, schmutz- und kratzunempfindlich.
Merkmale
Merkmale
Frei bestückbare Gira Energiesäule mit 4 Leereinheiten.
Die vier Leereinheiten können bauseits mit Geräteeinsätzen aus dem Schalterprogramm Gira TX_44 bzw. aus dem System 55 individuell bestückt werden.
Technische Daten
Schutzart (Gerätedeckel geschlossen):
IP44
Hinweise
Bei Säulen bis 1400 mm Höhe Befestigung auf Stein- oder Betonsockel mit optional erhältlicher Erdhülse.
Bei Säulen ab 1400 mm Höhe Befestigung nur mit 3 Schwerlastdübeln auf Stein oder Beton.
Empfehlung: FI-Schutzschalter vor dem Gerät montieren.
Befestigung mit drei Schwerlastdübeln.
Die ggf. erforderliche elektrische Trennung von Netz- und Kleinspannung kann mit dem beiliegenden Zubehör realisiert werden.
Lieferumfang
Abdeckrahmen Gira TX_44 4fach im Lieferumfang enthalten.
Das Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.
Abmessungen in mm
Fuß:
B 229
H 10
T 155
Säule:
B 142
H 1600
T 75
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.