Komplett vormontierte Türstation AP für die senkrechte Aufputz-Montage. Dadurch schnelle und saubere Montage möglich.
Im Design des Schalterprogramms Gira TX_44.
Verwindungssteifes Aufputz-Gehäuse durch Aluminiumprofil.
Abdeckrahmen aus bruchsicherem Thermoplast mit hoher UV-Stabilität sowie einer kratzfesten, pflegeleichten Oberfläche.
Diebstahlschutz mittels Schrauben mit Innensechsrund.
Signalübertragung und Versorgung der Audio- und Videokomponenten über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus.
Einmann-Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahme-Prozedur.
Wetterfester Lautsprecher.
Hochwertiges Elektretmikrofon.
Freisprechfunktion (sprachgesteuertes Gegensprechen mit Echo- und Hintergrund-Geräuschunterdrückung).
Quittungston bei Ruftastenbetätigung.
Sprechlautstärke einstellbar.
Weiße Ruftastenausleuchtung in LED-Technologie. Durch die wartungsfreie und stromsparende LED-Technologie wird eine gleichmäßige, gut sichtbare Ruftastenausleuchtung erreicht.
Spritzwasserdichte Ruftastenabdeckung aus schlagfestem Kunststoff.
Namensschild des Ruftasters ohne Werkzeug und ohne Rahmendemontage austauschbar.
Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de oder die Gira Beschriftungssoftware.
Technische Daten
Spannungsversorgung:
über 2-Draht-Bus
Anschlüsse
2-Draht-Bus:
2 x Schraubklemme
Zusatzversorgung:
2 x Schraubklemme
Schutzart:
IP44
Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +70 °C
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.