System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 2,20 m Standard
TX_44

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß
Best.-Nr. 5375 66
5375 66
94,30 EUR
EAN 4010337051800
VE 1
PS 02
Anthrazit
Best.-Nr. 5375 67
5375 67
101,58 EUR
EAN 4010337051992
VE 1
PS 02
Farbe Alu
Best.-Nr. 5375 65
5375 65
101,58 EUR
EAN 4010337051794
VE 1
PS 02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit.
  • Betrieb mit System 3000 Schalt-, Dimm- oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht.
  • Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstelleneinsatz 3-Draht.
  • Einstellbare Helligkeitsschwelle.
  • Empfindlichkeit in vier Stufen einstellbar.
  • Bei Anschluss eines System 3000 Nebenstelleinsatzes mit Bedienaufsatz oder mechanischem Taster an die Hauptstelle kann die Beleuchtung für die Dauer der Nachlaufzeit eingeschaltet oder gedimmt werden.

Mit System 3000 Dimmeinsatz

  • Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit.
  • Die Einschalthelligkeit kann nur über System 3000 Nebenstelleneinsatz mit Bedienaufsatz dauerhaft gespeichert werden.

Technische Daten

Erfassungswinkel:
180°

Helligkeitswert
einstellbar:
ca. 5 bis 500 lx
fest:
Tagbetrieb

Empfindlichkeit:
25, 50, 75, 100 %

Schutzart
System 55, Flächenschalter:
IP20
TX_44:
IP44

Nachlaufzeit:
ca. 2 min fest

Montagehöhe bis 2,20 m
Erfassungsbereich nach vorne:
max. 15 m
Reichweite zu jeder Seite:
max. 10 m

Montagehöhe bis 1,10 m
Erfassungsbereich nach vorne:
max. 10 m
Reichweite zu jeder Seite:
max. 9 m

Umgebungstemperatur:
-20 °C bis +45 °C

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m / 2,20 m Standard
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 5373 ..
5375 ..
5379 ..

PDF, 3.596 Kb

Laden


Gira System 3000
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

Best.-Nr.

PDF, 3.396 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads