System 3000 Jalousie- und Schaltuhr Display

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 5366 112
5366 112
100,05 EUR
EAN 4010337027492
VE 1/5
PS 02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Bedienung über kapazitive Sensorfläche.
  • Schnellprogrammierung zur Übernahme der aktuellen Uhrzeit als programmierte Fahrzeit/Schaltzeit.
  • Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung, abschaltbar.
  • Schalten bei Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang (Astrofunktion) für 18 Länder einstellbar.
  • Astrozeit für Sonnenauf- und Sonnenuntergang individuell um ±2 Stunden anpassbar.
  • Sperrfunktion sperrt die Nebenstellenbedienung und deaktiviert den Automatikbetrieb.
  • Display schaltet nach 2 Minuten aus, dauerhafte Anzeige der aktuellen Uhrzeit möglich.
  • Programmierung von je einer Herauffahr- und einer Herunterfahrzeit bzw. von zwei Ein- und Ausschaltzeiten für die Wochenabschnitte Mo-Fr und Sa+So.

Technische Daten

Ganggenauigkeit
pro Monat:
±10 s

Gangreserve:
ca. 4 h

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Gira Smart Home
Broschüren

Best.-Nr.

PDF, 1.984 Kb

Laden


Gira System 3000
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

Best.-Nr.

PDF, 3.396 Kb

Laden


Jalousie- und Schaltuhr Display
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 5366 ..

PDF, 366 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads