System 3000 Bedienaufsatz Memory Pfeilsymbole

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 5363 01
5363 01
89,67 EUR
EAN 4010337027348
VE 1/5
PS 02
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 5363 03
5363 03
89,67 EUR
EAN 4010337027355
VE 1/5
PS 02
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 5363 27
5363 27
89,67 EUR
EAN 4010337027379
VE 1/5
PS 02
Anthrazit
Best.-Nr. 5363 28
5363 28
92,56 EUR
EAN 4010337027386
VE 1/5
PS 02
Farbe Alu
Best.-Nr. 5363 26
5363 26
97,11 EUR
EAN 4010337027362
VE 1/5
PS 02
Schwarz matt
Best.-Nr. 5363 005
5363 005
97,11 EUR
EAN 4010337037460
VE 1/5
PS 02
Grau matt
Best.-Nr. 5363 015
5363 015
97,11 EUR
EAN 4010337087236
VE 1/5
PS 02
Edelstahl
Best.-Nr. 5363 600
5363 600
108,14 EUR
EAN 4010337027393
VE 1/5
PS 02
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
  • Speichern einer Herauf- und Herunterfahrzeit bzw. einer Ein- und Ausschaltzeit. Im Memorybetrieb werden diese Schaltzeiten im 24-Stunden-Rhythmus wiederholt.
  • Sperrfunktion sperrt die Nebenstellenbedienung und deaktiviert den Memorybetrieb.
  • Nachtmodus einstellbar. Status- und Funktions-LED leuchten nicht dauerhaft.

Technische Daten

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bedienaufsatz Memory
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 5363 ..

PDF, 174 Kb

Laden


Gira System 3000
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

Best.-Nr.

PDF, 3.396 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads