eNet Funk Wandsender 3fach
System 55 Inbetriebnahme-Wippen

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 5333 00
5333 00
121,00 EUR
EAN 4010337116530
VE 1
PS 42
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/22
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Derzeit nicht bestellbar. Voraussichtlich ab Oktober 2023 wieder verfügbar.

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Die eNet Funksender übertragen Schalt-, Dimm-, und Jalousiefahrbefehle an entsprechende eNet Funkempfänger.
  • Problemlose Erweiterung vorhandener Schalterkombinationen.
  • Die Montage kann ohne Aufputz-Gehäuse oder Gerätedose erfolgen.
  • Auf Wänden kann der Funk Wandsender mittels Schrauben befestigt bzw. auf glatten oder transparenten Oberflächen mit einer Montageplatte aufgeklebt werden.
  • Übertragung von Schalt-, Dimm-, Jalousiefahr- und Szenenbefehlen.
  • Umschaltfunktion, optimiert für die Ansteuerung von Tastaktoren.
  • Wippe als Kanal- oder Szenenfunktion einstellbar.
  • 2-farbige LEDs rechts und links der Tasten zur Signalisierung.
  • Batteriebetriebenes Gerät.

Mit eNet Server einstellbar:

  • Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Software Version 2.0.
  • Signalisierung des Übertragungsstatus abschaltbar.
  • Bediensperren.
  • Szenen Alles-Ein bzw. Alles-Aus, Schwellwertszenen und individuelle Szenen konfigurierbar.
  • Konfiguration von Szenentaste über eNet SMART HOME App (Wenn-Dann-Regeln) zum Auslösen von Aktionen, Szenen, Zeitschaltuhren.
  • Update der Gerätesoftware.
  • Lokalisierung des Geräts.

Technische Daten

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Funkfrequenz:
868,3 MHz

Reichweite (Freifeld):
ca. 100 m

Nennspannung:
DC 3 V

Batterie
Typ:
1 x CR 2450N
UN-Nr.:
3091

Reichweite (Freifeld):
ca. 100 m

Hinweise

  • Batterien sind Verbrauchsgüter und müssen regelmäßig ersetzt werden. Bitte beachten Sie die Vorschriften zur Entsorgung von gebrauchten Batterien.
  • Der Funk Wandsender wird mit einer programmneutralen Inbetriebnahme-Wippe geliefert. Das passende Wippenset zum Schalterprogramm ist separat zu bestellen.
  • Bei Verwendung von Wippensets aus Metall und/oder Abdeckrahmen aus Metall kann es zu Reichweiteneinbußen kommen.

Lieferumfang

  • Batterien sind im Lieferumfang enthalten.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Das Gira eNet Funksystem – Smarte Vernetzung und Steuerung der Gebäudetechnik
Mehr

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


eNet Funk Wandsender 1fach mit Beschriftungsfeld, eNet Funk Wandsender 3fach mit Beschriftungsfeld
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung, ab Index I03.

Best.-Nr. 5331 ..
5333 ..

PDF, 725 Kb

Laden


eNet Funk Wandsender 3fach
Zertifikate

EU-Konformitätserklärung

Best.-Nr. 5333 00
5333 100

PDF, 79 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads