Betriebsspannung:
2 × 1,5 V (DC), AA/LR6
Umgebungstemperatur:
0 °C bis +50 °C
Wassertemperatur Heizung:
0 °C bis +80 °C
Regelbereich:
5 °C bis +30 °C
Abmessungen in mm:
B53 H70 T85
Anschlussgewinde:
M30 × 1,5 mm
Inbetriebnahme-Modus:
S-Mode
Funkfrequenzen:
868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHZ
Empfängerkategorie:
2 (nach DIN EN 300220)