Wippenset 4fach individuell für Tastsensor 4.95

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Aluminium Reinweiß glänzend (lackiert)
Best.-Nr. 5034 903
5034 903
187,47 EUR
EAN 4010337098270
VE 1
PS 06
Aluminium Reinweiß seidenmatt (lackiert)
Best.-Nr. 5034 927
5034 927
187,47 EUR
EAN 4010337098317
VE 1
PS 06
Aluminium Anthrazit (lackiert)
Best.-Nr. 5034 928
5034 928
187,47 EUR
EAN 4010337098218
VE 1
PS 06
Aluminium (eloxiert)
Best.-Nr. 5034 17
5034 17
141,10 EUR
EAN 4010337072645
VE 1
PS 06
Aluminium Schwarz matt (lackiert)
Best.-Nr. 5034 905
5034 905
187,47 EUR
EAN 4010337098249
VE 1
PS 06
Aluminium Grau matt (lackiert)
Best.-Nr. 5034 915
5034 915
187,47 EUR
EAN 4010337098171
VE 1
PS 06
Aluminium Schwarz (eloxiert)
Best.-Nr. 5034 126
5034 126
141,10 EUR
EAN 4010337072614
VE 1
PS 06
Bronze
Best.-Nr. 5034 38
5034 38
314,99 EUR
EAN 4010337098348
VE 1
PS 06
Glas Schwarz
Best.-Nr. 5034 05
5034 05
141,10 EUR
EAN 4010337072522
VE 1
PS 06
Edelstahl
Best.-Nr. 5034 219
5034 219
245,44 EUR
EAN 4010337072584
VE 1
PS 06
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Einen der nachstehenden Artikel:
 

Tastsens.4.95 Komfort 4f OneKNX Tastsens.4.95 24 V 4f

Merkmale

Hinweise

  • Die Beschriftung erfolgt über den Gira Beschriftungsservice und wird per Lasertechnik präzise und dauerhaft auf das Material aufgebracht. Für eine individuelle Gestaltung stehen Ihnen nach kostenloser Registrierung verschiedene Schriften und Symbole zur Auswahl, so können auch Firmen- oder Hotellogos integriert werden. Die Bestellung wird über den Großhandel abgewickelt, der beim Bestellvorgang der Wippen angegeben wurde.
  • Bitte beachten Sie, dass die Wippensets für den Tastsensor 4.95 in Glas Weiß aus technischen Gründen nicht per Laser beschriftet werden können.
  • Dieses Produkt kann ausschließlich über den Gira Beschriftungsservice bestellt werden.
  • Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 503417

RFA, 760 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 503417

IFC, 186 Kb

Laden


Gira One
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

Best.-Nr.

PDF, 53.552 Kb

Laden


Montageabstände
Montageanleitungen

Mögliche Abstände bei Kombinationen Tastsensor 4

Best.-Nr. 5001 ..
5002 ..
5004 ..

PDF, 1.123 Kb

Laden


Wippenset für Tastsensor 4
Montageanleitungen

Montageanleitung.

Best.-Nr. 5021 ..
5022 ..
5024 ..
5031 ..
5032 ..
5034 ..

PDF, 1.851 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads