SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus), ohne Befestigungskrallen
System 55

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 4755 01
4755 01
10,56 EUR
EAN 4010337093879
VE 10
PS 01
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 4755 03
4755 03
10,56 EUR
EAN 4010337093893
VE 10
PS 01
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 4755 27
4755 27
10,56 EUR
EAN 4010337093916
VE 10/100
PS 01
Anthrazit
Best.-Nr. 4755 28
4755 28
11,81 EUR
EAN 4010337093923
VE 10
PS 11
Farbe Alu
Best.-Nr. 4755 26
4755 26
16,35 EUR
EAN 4010337093909
VE 1/5
PS 11
Schwarz matt
Best.-Nr. 4755 005
4755 005
16,35 EUR
EAN 4010337093862
VE 10
PS 11
Grau matt
Best.-Nr. 4755 015
4755 015
16,35 EUR
EAN 4010337093886
VE 1/5
PS 11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Ersetzt voll kompatibel 2755 ..

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
  • Geringe Einbautiefe.
  • Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
  • Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
  • Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
  • Bruchsicherer Thermoplastsockel.

Technische Daten

Einbautiefe:
32 mm

Leitergut:
starr und flexibel

Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²

Umgebungstemperatur
erhöhter Berührungsschutz:
0 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Cradle to Cradle Certified
Zertifikate

Best.-Nr.

PDF, 454 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads