SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld und Shutter
System 55

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 4557 01
4557 01
21,59 EUR
EAN 4010337094258
VE 1/5
PS 01
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 4557 03
4557 03
21,59 EUR
EAN 4010337094265
VE 1/5
PS 01
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 4557 27
4557 27
21,59 EUR
EAN 4010337094296
VE 1/5
PS 01
Anthrazit
Best.-Nr. 4557 28
4557 28
22,85 EUR
EAN 4010337094302
VE 1/5
PS 11
Farbe Alu
Best.-Nr. 4557 26
4557 26
27,19 EUR
EAN 4010337094289
VE 1/5
PS 11
Schwarz matt
Best.-Nr. 4557 005
4557 005
27,19 EUR
EAN 4010337094241
VE 1/5
PS 11
Grau matt
Best.-Nr. 4557 015
4557 015
27,19 EUR
EAN 4010337094319
VE 1/5
PS 11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Neuheit.
Ersetzt voll kompatibel 2762 ..

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet.
  • Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
  • Eingehauste Spreizkrallen.
  • Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
  • Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
  • Geringe Einbautiefe.
  • Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
  • Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
  • Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
  • Bruchsicherer Thermoplastsockel.

Technische Daten

Einbautiefe:
29 mm

Leitergut:
starr und flexibel

Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²

Umgebungstemperatur
Shutter:
0 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.

Lieferumfang

  • Beschriftungsschild "EDV" ist beigefügt.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads