SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit um 30° gedrehtem Einsatz und Shutter, ohne Befestigungskrallen
System 55

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 4418 01
4418 01
12,62 EUR
EAN 4010337094920
VE 1/5
PS 01
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 4418 03
4418 03
12,62 EUR
EAN 4010337094944
VE 1/5
PS 01
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 4418 27
4418 27
12,62 EUR
EAN 4010337094999
VE 1/5
PS 01
Anthrazit
Best.-Nr. 4418 28
4418 28
13,82 EUR
EAN 4010337095026
VE 1/5
PS 11
Farbe Alu
Best.-Nr. 4418 26
4418 26
18,18 EUR
EAN 4010337094982
VE 1/5
PS 11
Schwarz matt
Best.-Nr. 4418 005
4418 005
18,18 EUR
EAN 4010337094913
VE 1/5
PS 11
Grau matt
Best.-Nr. 4418 015
4418 015
18,18 EUR
EAN 4010337094937
VE 1/5
PS 11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Ersetzt voll kompatibel 0418 ..

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Speziell geeignet für Winkelstecker.
  • Auch zum Einsatz in Gira Energiesäule und Unterflursysteme.
  • Für Schraubbefestigung.
  • Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
  • Geringe Einbautiefe.
  • Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
  • Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
  • Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
  • Bruchsicherer Thermoplastsockel.

Technische Daten

Einbautiefe:
29 mm

Leitergut:
starr und flexibel

Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²

Umgebungstemperatur
Shutter:
0 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads