SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~
Schraubklemmen

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 4180 01
4180 01
7,05 EUR
EAN 4010337092797
VE 1/5
PS 01
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 4180 03
4180 03
7,05 EUR
EAN 4010337092810
VE 1/5
PS 01
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 4180 27
4180 27
7,05 EUR
EAN 4010337092834
VE 1/5
PS 01
Anthrazit
Best.-Nr. 4180 28
4180 28
8,59 EUR
EAN 4010337092841
VE 1/5
PS 11
Farbe Alu
Best.-Nr. 4180 26
4180 26
13,10 EUR
EAN 4010337092827
VE 1/5
PS 11
Schwarz matt
Best.-Nr. 4180 005
4180 005
13,10 EUR
EAN 4010337092780
VE 1/5
PS 11
Grau matt
Best.-Nr. 4180 015
4180 015
13,10 EUR
EAN 4010337092803
VE 1/5
PS 11
Edelstahl
Best.-Nr. 4180 600
4180 600
21,23 EUR
EAN 4010337092858
VE 1
PS 11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet.
  • Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
  • Eingehauste Spreizkrallen.
  • Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
  • Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
  • Geringe Einbautiefe.
  • Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
  • Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
  • Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
  • Bruchsicherer Thermoplastsockel.

Technische Daten

Einbautiefe:
32 mm

Leitergut:
starr und flexibel

Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²

Hinweise

  • Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads