Steckdose British Standard (BS 1363) 13 A 250 V~ geschaltet, mit Shutter
System 55

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 2778 01
2778 01
20,20 EUR
EAN 4010337079477
VE 10
PS 29
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 2778 03
2778 03
20,20 EUR
EAN 4010337079484
VE 10
PS 29
Anthrazit
Best.-Nr. 2778 28
2778 28
22,73 EUR
EAN 4010337079507
VE 10
PS 29
Farbe Alu
Best.-Nr. 2778 26
2778 26
26,64 EUR
EAN 4010337079491
VE 10
PS 29
Schwarz matt
Best.-Nr. 2778 005
2778 005
26,64 EUR
EAN 4010337037750
VE 10
PS 29
Grau matt
Best.-Nr. 2778 015
2778 015
26,64 EUR
EAN 4010337086390
VE 10
PS 29
Edelstahl (lackiert)
Best.-Nr. 2778 600
2778 600
30,26 EUR
EAN 4010337022091
VE 10
PS 29
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Mit Schraubklemmen.

Technische Daten

Einbautiefe:
20 mm

Hinweise

  • Nur für Schraubbefestigung.
  • Weitere Funktionen und Varianten auch für die 80er BS-Dose auf Anfrage erhältlich.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 277801

RFA, 376 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 277801

IFC, 14 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads