FI-Schutzsteckdose 30 mA mit erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus)

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 2677 01
2677 01
171,48 EUR
EAN 4010337011941
VE 1
PS 03
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 2677 03
2677 03
171,48 EUR
EAN 4010337011958
VE 1
PS 03
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 2677 27
2677 27
171,48 EUR
EAN 4010337011965
VE 1
PS 03
Anthrazit
Best.-Nr. 2677 28
2677 28
174,11 EUR
EAN 4010337011972
VE 1
PS 03
Farbe Alu
Best.-Nr. 2677 26
2677 26
175,72 EUR
EAN 4010337011989
VE 1
PS 03
Schwarz matt
Best.-Nr. 2677 005
2677 005
175,72 EUR
EAN 4010337037071
VE 1
PS 03
Grau matt
Best.-Nr. 2677 015
2677 015
175,72 EUR
EAN 4010337085249
VE 1
PS 03
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Ersetzt 0477 01, 0477 03, 0477 26, 0477 27, 0477 28.

Merkmale

Merkmale

  • Bei der FI-Schutzsteckdose handelt es sich um eine ortsfeste Schutzeinrichtung mit spannungsunabhängiger Fehlerstromauslösung im Sinne der VDE 0664.
  • Funktionsprinzip entspricht dem eines Fehlerstrom-Schutzschalters.

Technische Daten

Bemessungsspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz

Bemessungsstrom:
16 A

Bemessungsfehlerstrom:
30 mA

Einbautiefe:
32 mm

Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²

Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +40 °C

Hinweise

  • Montage in eine tiefe Gerätedose.
  • Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.
  • Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) in einer Baueinheit mit einer Steckdose können auch den Schutz für eine benachbarte Steckdose (unter einer gemeinsamen Abdeckung) übernehmen, DIN VDE 0100-530:2018-06.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


FI-Schutzsteckdose 30 mA, FI-Schutzschalter 30 mA
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 2664 ..
2677 ..

PDF, 77 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads