Einsatz Raumtemperaturregler 230 V~ mit Öffner bzw. Schließer, Ausschalter und Kontrolllicht

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 2472 00
2472 00
75,53 EUR
EAN 4010337104414
VE 1/5
PS 02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Ersetzt 0392 ..

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Steuern von elektrothermischen Stellantrieben für 230 V~.
  • Regeln der Raumtemperatur in geschlossenen Räumen.
  • Manuelles Ausschalten der Temperaturregelung.
  • Eingangsklemme zur Aktivierung der Absenk-Temperatur (ECO) über Zentraluhr.
  • Eingangsklemme zur Aktivierung des Kühlbetriebs über Zentralsteuerung.
  • Interner Temperatursensor.
  • Frostschutzfunktion.
  • Geräuschloses Schalten.
  • Temperatursturzerkennung (Aufrufen der Frostschutztemperatur bei Fensteröffnung).
  • Ausgangssignal: Pulsweitenmodulation (PWM) oder Zweipunktregelung (Ein/Aus).
  • Anpassung an Ventile (stromloss offen oder stromlos geschlossen).
  • Offseteinstellung (Korrekturwert zur gemessenen Temperatur).
  • Einstellbereich der Raumtemperatur kann mit Einstellringen eingeschränkt werden.
  • Ventilschutzfunktion (1 x wöchentliches Auf- und Zufahren des Ventils).

Technische Daten

Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz

Stand-by:
<0,5 W

Anzahl der Stellantriebe:
1 bis 10

Montage:
in Gerätedose nach DIN 49073

Leitungslänge Eingänge:
max. 100 m

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Einsatz Raumtemperaturregler 230 V~ mit Öffner bzw. Schließer, Ausschalter und Kontrolllicht
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 2472 00

PDF, 796 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads