Druck-/Wechselschalter zur Einbindung in Wechsel- und Kreuzschaltungen.
Einstellbare Minimal-Helligkeit.
Einstellbare Maximal-Helligkeit.
Elektronischer Kurz- und Überlastschutz.
Elektronischer Übertemperaturschutz.
Kein Neutralleiter erforderlich.
Technische Daten
Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz
Stand-by:
keine
Anschlussleistung bei 35 °C
HV-LED-Lampen (Phasenabschnitt):
typ. 3 bis 200 W
Glühlampen:
3 bis 200 W
HV-Halogen:
3 bis 200 W
elektronischer Trafo mit NV-LED (Phasenabschnitt):
typ. 3 bis 200 W
Leitungslänge
Last:
max. 100 m
Einbautiefe:
24 mm
Montage:
in Gerätedose nach DIN 49073
Umgebungstemperatur:
0 °C bis +35 °C
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.