Einsatz Netzwerk-Anschlussdose Cat.6A 2fach
Schneidklemmtechnik

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 2452 00
2452 00
42,10 EUR
EAN 4010337881797
VE 1
PS 01
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Einen der nachstehenden Artikel:
 

Abd. UAE/IAE + Netzwerk Abd. BSF UAE/IAE + Netzwerk

Merkmale

Merkmale

  • Abgeschirmte Netzwerk-Anschlussdose Cat.6A mit zwei Anschlussbuchsen RJ45 (8/8) für Datenübertragungsraten bis 10 Gbit-Ethernet gemäß IEEE 802.3an.
  • 45°-Schrägauslass für Brüstungskanal-, Bodentank- und Unterputz-Einbau.
  • Leitungseinführung aus allen Richtungen in 8 x 45° Schritten möglich.

Technische Daten

Einbautiefe:
33 mm

Hinweise

  • Nur für Schraubbefestigung.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 245200

RFA, 508 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 245200

IFC, 15 Kb

Laden


Netzwerk-Anschlussdose Cat. 6A
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 2451 00
2452 00

PDF, 1.660 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads