System 3000 Universal-LED-Leistungszusatz REG

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
REG
Best.-Nr. 2383 00
2383 00
144,58 EUR
EAN 4010337031383
VE 1
PS 02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen, elektronischen Trafos für Halogen-Lampen, induktiven Trafos für Halogen-Lampen, HV-LED- oder Kompaktleuchtstofflampen.
  • Bedienung erfolgt über vorgeschalteten Dimmer.
  • Versorgung der angeschlossenen Lasten über gemeinsame Lastleitung.
  • Elektronischer Übertemperaturschutz.

Technische Daten

Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz

Stand-by:
0,3 W

Anschlussleistung bei 45 °C
HV-LED-Lampen (Phasenanschnitt):
50 bis 100 W
HV-LED-Lampen (Phasenabschnitt):
200 W
Glühlampen:
210 bis 420 W
HV-Halogen:
210 bis 420 W
Tronic-Trafos:
210 bis 420 W
gewickelter Trafo:
210 bis 420 VA

Leitungslänge
Last:
max. 100 m

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Bei höherer Umgebungstemperatur als 45 °C ist die angeschlossene Last zu reduzieren.
  • Die maximale Last und die Anzahl der Leistungszusätze ist abhängig vom Dimmer. Eine Referenzliste finden Sie im Technischen Anhang oder in der Gebrauchsanleitung.

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE): 2

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Tabelle: Phasenabschnitt + Phasenanschnitt
Mehr

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 238300

RFA, 472 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 238300

IFC, 28 Kb

Laden


Gira System 3000
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

Best.-Nr.

PDF, 3.396 Kb

Laden


Universal-LED-Leistungszusatz REG
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 2383 00

PDF, 898 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads