Lautsprecher Unterputz-Radio

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 2282 01
2282 01
27,64 EUR
EAN 4010337076230
VE 1
PS 03
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 2282 03
2282 03
27,64 EUR
EAN 4010337076247
VE 1
PS 03
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 2282 27
2282 27
27,64 EUR
EAN 4010337076254
VE 1
PS 03
Anthrazit
Best.-Nr. 2282 28
2282 28
29,76 EUR
EAN 4010337076261
VE 1
PS 03
Farbe Alu
Best.-Nr. 2282 26
2282 26
32,42 EUR
EAN 4010337076162
VE 1
PS 03
Schwarzglasoptik
Best.-Nr. 2282 05
2282 05
37,20 EUR
EAN 4010337889182
VE 1
PS 03
Schwarz matt
Best.-Nr. 2282 005
2282 005
32,42 EUR
EAN 4010337037286
VE 1
PS 03
Grau matt
Best.-Nr. 2282 015
2282 015
32,42 EUR
EAN 4010337083931
VE 1
PS 03
Edelstahl
Best.-Nr. 2282 600
2282 600
37,20 EUR
EAN 4010337032861
VE 1
PS 03
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
2282 05 Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2026.

Notwendiges Zubehör

Einen der nachstehenden Artikel:
 

UP-Radio IP UP-Radio RDS o.Lautsprecher

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Lautsprecher zum Anschluss an das Gira Unterputz-Radio.

Technische Daten

Einbautiefe:
32 mm

Anschlussquerschnitt
Lautsprecher-/AUX-Anschluss:
1,5 mm²

Impedanz:
8 Ω

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +50 °C

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 228203

RFA, 568 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 228203

IFC, 28 Kb

Laden


Unterputz-Radio RDS
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 2280 ..
2284 ..

PDF, 162 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads