Lautsprecher zum Anschluss an das Gira Unterputz-Radio.
Technische Daten
Einbautiefe:
32 mm
Anschlussquerschnitt
Lautsprecher-/AUX-Anschluss:
1,5 mm²
Impedanz:
8 Ω
Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +50 °C
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.