Helligkeitsregler Mini für KNX

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 2210 00
2210 00
142,12 EUR
EAN 4010337014706
VE 1
PS 06
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/22
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Optionales Ersatzteil

Merkmale

Merkmale

  • Der Helligkeitsregler wird direkt über dem auszuleuchtenden Ort, z. B. einem Arbeitsplatz, an der Decke montiert.
  • Analysiert die Lichtverhältnisse der unter ihm befindlichen Fläche.
  • Die Helligkeitsregelung kann durch einen Bewegungs- bzw. Präsenzmelder oder von einem Taster aus aktiviert und deaktiviert werden.
  • Extrem flacher Einbau.
  • Klemmmontage an abgehangenen Decken.
  • Deckenmontage an festen Decken in Gerätedose nach DIN 49073 mittels optionalem Zubehör.
  • Aufputz-Montage in Aufputz-Gerätedose (optionales Zubehör).
  • Schutzart IP44 ermöglicht Montage im Außenbereich bzw. in Feuchträumen.
  • Mit Farbe überstreichbarer Designring ermöglicht die farbliche Anpassung an die Wand oder die Decke.
  • Nach Entfernen des Designrings ist die Programmiertaste des Geräts bequem von vorne erreichbar.

Helligkeitssensor mit Grenzwertüberwachung

  • Bis zu drei Grenzwerte sind parametrierbar.
  • Die Funktionen Schalten, Dimmwertgeber, Lichtszenennebenstelle und Hysterese sind konfigurierbar.
  • Grenzwert über Kommunikationsobjekt oder Teach-In veränderbar.
  • Gekoppelt an die Beleuchtungsanlage wird die Beleuchtung in Abhängigkeit vom Tageslicht gedimmt (Konstantlichtregelung) oder geschaltet (2-Punkt-Regelung).
  • Inkl. Sperrfunktion.

Technische Daten

KNX Medium:
TP256

Helligkeitssensor
Messbereich:
10 bis 2000 lx
Erfassungsbereich:
Ø ca. 5 m

Schutzklasse:
III

Schutzart:
IP44

Anschluss KNX:
Anschluss- und Abzweigklemme

Einbautiefe:
34 mm

Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +55 °C

Lieferumfang

  • Designring klein im Lieferumfang enthalten.
  • Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen in mm

Deckenausschnitt: Ø 44 H -
Abmessungen (mit Desingring klein): Ø 53,5 H 38

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Helligkeitsregler Mini
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 2210 00

PDF, 1.401 Kb

Laden


Helligkeitsregler Mini
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Best.-Nr. 2210 00

PDF, 2.360 Kb

Laden


Helligkeitsregler Mini
Produktdatenbank

ab ETS3.0d

Best.-Nr. 2210 00

VD4, 53 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads