Anzahl Antriebe pro Ausgang:
max. 4
Maximaler Einschaltstrom:
1,5 A, 2 s
Schaltkontakt:
µ-Kontakt, 4 x Schließer potenzialfrei
Schaltvermögen AC 230 V:
16 A / AC1 bzw. 6 A / AC3
Kapazitive Last AC 230 V:
16 A, max. 140 µF
gewickelter Trafo:
1200 VA
Leuchtstofflampen, parallelkompensiert:
1160 VA
Quecksilberdampflampen unkompensiert:
1000 W
Quecksilberdampflampen parallelkompensiert:
1160 W
Motoren (Jalousie oder Lüfter):
1380 VA
KNX:
Anschluss- und Abzweigklemme
Last:
Last über Schraubklemmen
Anschlussquerschnitt:
max. 4 mm²