Objektregler mit Tasterschnittstelle 4fach für KNX

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 2101 01
2101 01
150,00 EUR
EAN 4010337048183
VE 1
PS 06
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 2101 03
2101 03
150,00 EUR
EAN 4010337048190
VE 1
PS 06
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 2101 27
2101 27
150,00 EUR
EAN 4010337048244
VE 1
PS 06
Anthrazit
Best.-Nr. 2101 28
2101 28
152,00 EUR
EAN 4010337048251
VE 1
PS 06
Farbe Alu
Best.-Nr. 2101 26
2101 26
154,00 EUR
EAN 4010337048237
VE 1
PS 06
Schwarz matt
Best.-Nr. 2101 005
2101 005
154,00 EUR
EAN 4010337037248
VE 1
PS 06
Grau matt
Best.-Nr. 2101 015
2101 015
154,00 EUR
EAN 4010337083030
VE 1
PS 06
Edelstahl
Best.-Nr. 2101 600
2101 600
156,00 EUR
EAN 4010337021513
VE 1
PS 06
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Die Stetigregler Unterputz und die Objektregler vereinen die Funktionen eines Busankopplers für KNX, eines Raumtemperaturreglers mit Sollwertvorgabe und die eines Binäreingangs.

Merkmale

Merkmale

  • An den Binäreingang können vier potenzialfreie Kontakte angeschlossen werden.
  • Der Eingang 1 kann zum Anschluss eines Fernfühlers für die Temperaturmessung im Fußboden benutzt werden.
  • Zwei Eingänge sind als Ausgänge (max. 0,8 mA) parametrierbar.
  • Die Reglerfunktion dient zur Raumtemperaturregelung. Der Regler erfasst mit einem internen bzw. externen Temperaturfühler die aktuelle Raumtemperatur und verarbeitet diese mit einem einstellbaren Temperatursollwert zu einer Stellgröße. Es können damit Stellantriebe mit stetigem Stellsignal als auch mit schaltendem Stellsignal angesteuert werden.

Regler

  • 5 Betriebsarten: Komfort, Stand-by, Nacht, Frost- bzw. Hitzeschutz und Reglersperre (z. B. Taupunkt-Betrieb).
  • Heiz-/ Kühlfunktionen: Heizen, Kühlen, Heizen und Kühlen, Grund- und Zusatzheizen, Grund- und Zusatzkühlen.
  • Voreingestellte Regelparameter für gängige Heiz- bzw. Kühlkörper.
  • Regler abschaltbar (Taupunktbetrieb) bzw. Regler oder Bedienung des Reglers sperrbar.
  • Ventilschutzfunktion (Ventil wird zyklisch alle 24 Stunden geöffnet).
  • Regelungsarten: Stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM) und schaltende 2-Punkt-Regelung (Ein/Aus).
  • Temperaturerfassung über einen internen und/oder externen Fühler (Mittelwertbildung für große Räume).

Eingänge

  • Freie Zuordnung der Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousie und Wertgeber zu den Eingängen.
  • Sperrobjekt zum Sperren einzelner Eingänge.
  • Verhalten bei Busspannungswiederkehr für jeden Eingang separat parametrierbar.
  • Telegrammratenbegrenzung.
  • Funktion Schalten: zwei unabhängige Schaltobjekte für jeden Eingang vorhanden und einzeln freischaltbar, Befehl bei steigender und fallender Flanke unabhängig einstellbar (EIN, AUS, UM, keine Reaktion).
  • Funktion Dimmen: Einflächen- und Zweiflächenbedienung, Zeit zwischen Dimmen und Schalten und Dimmschrittweite einstellbar, Telegramm-Wiederholung und Stopp-Telegramm senden möglich.
  • Funktion Jalousie: Befehl bei steigender Flanke einstellbar (keine Funktion, AUF, AB, UM), Bedienkonzept parametrierbar (Step - Move - Step bzw. Move - Step), Zeit zwischen Kurz- und Langzeitbetrieb einstellbar, Lamellenverstellzeit einstellbar.
  • Funktion Wertgeber und Lichtszenennebenstelle: Flanke (Taster als Schließer, Taster als Öffner, Schalter) und Wert bei Flanke parametrierbar, Wertverstellung bei Taster über langen Tastendruck für Wertgeber möglich, Lichtszenennebenstelle mit bzw. ohne Speicherfunktion.
  • Funktion Temperaturfühler: Ein Kanal der Tasterschnittstelle kann als externer Temperaturfühler für den Raumtemperaturregler genutzt werden.

Ausgänge

  • Unabhängiges Schalten der max. zwei Ausgänge.

Technische Daten

KNX Medium:
TP256

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Leitungslänge
Ein- und Ausgänge:
max. 5 m
Temperaturfühler:
max. 50 m

Einbautiefe:
23 mm

Hinweise

  • Es ist kein separater Busankoppler notwendig.
  • Bei Anschluss der externen Eingänge wird die Verwendung einer Schalterklemmdose empfohlen.
  • Der Objektregler besitzt keine Bedien- oder Anzeigeelemente.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Objektregler
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 2101 ..

PDF, 857 Kb

Laden


Objektregler mit Tasterschnittstelle 4 fach
Produktdatenbank

ab ETS2

Best.-Nr. 2101 ..

VD2, 299 Kb

Laden


Objektregler mit Tasterschnittstelle 4fach
Produktdatenbank

ab ETS3.0d

Best.-Nr. 2101 ..

VD4, 301 Kb

Laden


Stetigregler/Objektregler mit Tasterschnittstelle 4fach
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Best.-Nr. 2100 ..
2101 ..

PDF, 1.211 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads