DALI Potentiometer Tunable White

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 2020 00
2020 00
74,25 EUR
EAN 4010337023463
VE 1
PS 02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 03/2025.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Schalten und Helligkeitseinstellung für Leuchten mit DALI Schnittstelle.
  • Einstellung der Farbtemperatur für Leuchten mit DALI Device Type 8 (Colour Type: Colour Temperature) für Tunable White gemäß IEC 62386-209
  • Zur Erzeugung der DALI Spannung wird eine DALI Spannungsversorgung oder ein DALI Potentiometer mit intergiertem Netzteil benötigt welche der DALI Spezifikation (DIN IEC 60926) entsprechen.
  • Bedienung kann von mehreren Bedienstellen aus parallel erfolgen. Kommunikation erfolgt über Broadcast.
  • Speichern von Farbtemperatur-Grenzwerten und einer Grund- bzw. Einschalthelligkeit.

Technische Daten

Stromaufnahme:
max. 2 mA

Farbtemperatureinstellung:
2000 bis 10000 K

Einbautiefe:
32 mm

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Bei der Auswahl der DALI Spannungsversorgung ist stets die Anzahl der DALI Teilnehmer und des DALI Potentiometers (gilt immer als 1 Teilnehmer) zu berücksichtigen.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

DALI Lichtsteuerung
Mehr

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


DALI-Potentiometer Tunable White, DALI-Potentiometer Tunable White mit integriertem Netzteil
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 2020 00
2030 00

PDF, 921 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads