Wohnungsstation AP

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 1250 01
1250 01
92,13 EUR
EAN 4010337010470
VE 1
PS 18
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 1250 03
1250 03
92,13 EUR
EAN 4010337010487
VE 1
PS 18
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 1250 27
1250 27
92,13 EUR
EAN 4010337010500
VE 1
PS 18
Anthrazit
Best.-Nr. 1250 28
1250 28
97,88 EUR
EAN 4010337010517
VE 1
PS 18
Farbe Alu
Best.-Nr. 1250 26
1250 26
104,16 EUR
EAN 4010337010494
VE 1
PS 18
Schwarz matt
Best.-Nr. 1250 005
1250 005
104,16 EUR
EAN 4010337038641
VE 1
PS 18
Grau matt
Best.-Nr. 1250 015
1250 015
104,16 EUR
EAN 4010337082934
VE 1
PS 18
Edelstahl
Best.-Nr. 1250 600
1250 600
124,56 EUR
EAN 4010337020950
VE 1
PS 18
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
  • Komplett vormontierte Wohnungsstation AP. Dadurch schnelle und saubere Montage möglich.
  • Durch Integration der Designvarianten der unterschiedlichen Schalterprogramme entsteht ein einheitliches Erscheinungsbild von Türkommunikation und Elektroinstallation.
  • Montage sowohl mit als auch ohne Abdeckrahmen.
  • Einfache Montage durch steckbare Schraubklemmen auf der Montageplatte. Die Kontaktierung zur Wohnungsstation erfolgt beim Aufstecken der Wohnungsstation auf die Montageplatte.
  • Einfache Demontage der Wohnungsstation bei Renovierungsarbeiten.
  • Befestigungslöcher für die Montage.
  • Signalübertragung und Versorgung der Wohnungsstation über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus.
  • Parallelschaltung von bis zu drei Wohnungsstationen möglich (bei Spannungsversorgung über 2-Draht-Bus).
  • Einmann-Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahme-Prozedur.
  • Ruftonunterscheidung zwischen Türruf, Internruf und Etagenruf.
  • Auswahl von fünf verschiedenen Ruftonmelodien, die einzelnen Ruftasten individuell zugeordnet werden können.
  • Freisprechfunktion (sprachgesteuertes Gegensprechen mit Echo- und Hintergrund-Geräuschunterdrückung).
  • Durchsetzfunktion bei lauten Hintergrundgeräuschen während der Sprechverbindung.
  • Mithörsperre.
  • Bedientasten mit integrierten Leuchtdioden zur Zustandsanzeige.

Die Bedientasten der Wohnungsstation AP steuern die folgenden Funktionen in Verbindung mit dem Schaltaktor oder dem Unterputz-Schaltaktor:

  • Schalten von Licht und anderen Funktionen.
  • Ansteuerung des Türöffners.
  • Einstellen der Ruftonmelodie.
  • Rufton ein- und ausschalten.
  • Rufannahme.
  • Aktivierung der Durchsetzfunktion.
  • Einstellung von Rufton- und Sprechlautstärke.

Technische Daten

Spannungsversorgung:
DC 26 V ± 2 V (über 2-Draht-Bus)

Umgebungstemperatur:
0 °C bis +50 °C

Anschlüsse
2-Draht-Bus:
2 x Schraubklemme
Etagenruftaster:
2 x Schraubklemme

Hinweise

  • Montage ohne Abdeckrahmen möglich.
  • Bei Montage in Verbindung mit System 55 oder Flächenschalter ist ein Abdeckrahmen 2fach ohne Mittelsteg erforderlich.
  • Bei der Montage auf eine Gerätedose ist ein Abdeckrahmen erforderlich
  • Mit dieser Komponente ist der Aufbau von Türkommunikationsanlagen mit bis zu 70 Teilnehmern möglich
    (z. B. 1 x Einbaulautsprecher, 5 x Erweiterungsmodul für Einbaulautsprecher, 68 x Wohnungsstation AP).

Abmessungen in mm

System 55: B 55 H 127 T 20
Flächenschalter: B 70 H 142 T 20

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Gira Türkommunikationskonfigurator
Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht – für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis.
Mehr

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Gira Türkommunikations-System
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

Best.-Nr.

PDF, 3.129 Kb

Laden


PSTI Statement of Compliance

Best.-Nr.

PDF, 282 Kb

Laden


Wohnungsstation AP
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung (gültig für Geräte ab Index I06).

Best.-Nr. 1250 ..

PDF, 468 Kb

Laden


Wohnungsstation AP
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung (gültig für Geräte bis Index I05).

Best.-Nr. 1250 ..

PDF, 101 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads