Externe Kamera

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß
Best.-Nr. 1220 00
1220 00
616,03 EUR
EAN 4010337100058
VE 1
PS 10
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2026.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Externe Kamera für die Wand- und Deckenmontage mit variablem Objektiv, integrierter IR-LED-Beleuchtung und automatischem Weißabgleich.
  • Die Kamera kann beliebig im Eingangsbereich installiert und über das TKS-Kamera-Gateway in das Gira Türkommunikationssystem integriert werden.
  • Lichtempfindlicher Chipsatz für klare Bilddarstellung bei schwachen Lichtverhältnissen.
  • Einschaltbare IR-LEDs für Videoüberwachung bei völliger Dunkelheit.
  • Kameramodul und Gehäuse für eine einfache und schnelle Installation.
  • Kameramodul in drei Achsen einstellbar.

Technische Daten

Nennspannung:
DC 12 V +10 %

Stromaufnahme
DC 12 V:
max. 500 mA

Anschlüsse:
1 x Video (HD-TVI, BNC), 1 x Video (FBAS, BNC), 1 x Spannungsversorgung (DC)

Kamera
Bildaufnehmer:
1/2,9“ Progressiv Scan CMOS
Typ:
Vario, manuell
Objektiv:
2,8 bis 12 mm
Auflösung:
480 TVL
Horizontaler Blickwinkel:
28° bis 85°

Tag-/Nachtumschaltung:
Elektromechanischer IR-Cut Filter

Electronic-Shutter-Regelung:
1/50 bis 1/50 000 s

Kamerasteuerung:
On-Screen-Display (OSD), Joystick am Kabel

Mindestbeleuchtung
Tag:
0,05 lx
IR-Modus:
0 lx

IR LED:
24 LED

IR Reichweite:
20 m

Umgebungstemperatur:
-20 °C bis +60 °C

Schutzart:
IP66

Luftfeuchtigkeit:
max. 90%

Gewicht:
ca. 660 g

Abmessungen
Externe Kamera:
Ø126 H 100,3 mm

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Gira Türkommunikationskonfigurator
Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht – für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis.
Mehr

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Externe Kamera
Montageanleitungen

Bohrschablone (Index I01).

Best.-Nr. 1220 00

PDF, 89 Kb

Laden


Externe Kamera
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung (Index I03)

Best.-Nr. 1220 00

PDF, 2.910 Kb

Laden


Gira Türkommunikations-System
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

Best.-Nr.

PDF, 3.129 Kb

Laden


PSTI Statement of Compliance

Best.-Nr.

PDF, 281 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads