Bleigelakku 12 V 12 Ah

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Akku 12 V 12 Ah
Best.-Nr. 1130 00
1130 00
93,49 EUR
EAN 4010337009153
VE 1
PS 26
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/21
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 10/2022.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Zur Pufferung der KNX Systemspannung in Kombination mit der Spannungsversorgung 640 mA unterbrechungsfrei.
  • Max. zwei Bleigelakkumulatoren können parallel an die Spannungsversorgung angeschlossen werden.

Technische Daten

Nennspannung:
DC 12 V

Kapazität Akku:
12 Ah

Gewicht:
4,2 kg

Hinweise

  • Beim Anschluss eines Bleigelakkus an die KNX Spannungsversorgung muss der Basiskabelsatz verwendet werden. Beim Anschluss von zwei Bleigel-Akkumulatoren benötigen Sie den Basiskabelsatz für den einen Akku und den Erweiterungskabelsatz für den anderen Akku.
  • Wartungsfrei durch geschlossene Bauweise nach EN 50014/VDE 0170/0171 Teil 1/5.78.

Abmessungen in mm

B 151 H 94 T 98

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Spannungsversorgung 640 mA unterbrechungsfrei
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 1079 00

PDF, 372 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads