Wippschalter 10 AX 250 V~ mit Wippe 2fach für Anzeige Hotelzimmerstatus

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 1104 01
1104 01
38,47 EUR
EAN 4010337104018
VE 1
PS 01
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 1104 03
1104 03
38,47 EUR
EAN 4010337104032
VE 1
PS 01
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 1104 27
1104 27
38,47 EUR
EAN 4010337104278
VE 1
PS 01
Anthrazit
Best.-Nr. 1104 28
1104 28
38,95 EUR
EAN 4010337104285
VE 1
PS 11
Farbe Alu
Best.-Nr. 1104 26
1104 26
42,13 EUR
EAN 4010337104261
VE 1
PS 11
Schwarz matt
Best.-Nr. 1104 005
1104 005
42,13 EUR
EAN 4010337038535
VE 1
PS 11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 09/2024. Oder solange Vorrat reicht.

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Schalter für Anzeige Hotelzimmerstatus "Do not disturb" und "Make up room".
  • Mit Sperre gegen doppelseitiges Einschalten.
  • Elektrisch und mechanisch verriegelt.

Technische Daten

Einbautiefe:
28 mm

Anschlussquerschnitt
für starre und flexible Leiter bis:
2,5 mm²

Nennleistung
LEDi/ CFLi:
100 W

Hinweise

  • Lieferfähigkeit vorausgesetzt.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 110428

RFA, 572 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 110428

IFC, 28 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads