Namensschild bzw. Türschild
1fach

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß
Best.-Nr. 1071 00
1071 00
17,33 EUR
EAN 4010337071006
VE 1
PS 01
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Namensschild bzw. Türschild für Zimmer.
  • Bestehend aus einer Montageplatte und einer transparenten, steckbaren Abdeckung.
  • Problemloses Auswechseln des Schriftträgers.

Befestigungsmöglichkeit

  • Anschrauben:
    Die Grundplatte des Namensschilds bzw. Türschilds wird mit den mitgelieferten Schrauben/Dübeln an der Wand befestigt.

Hinweise

  • Zur Montage auf Glasflächen separat erhältliche Montageplatte benutzen, die einen optisch sauberen Abschluss auf der Rückseite der Oberfläche ermöglicht.
  • Für Abdeckrahmen aus den Schalterprogrammen des System 55 geeignet.
  • Die Beschriftungsbögen können auf allen gängigen Druckern ausgegeben werden.

Abmessungen in mm

B 51 H 51

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads