Riegelschaltkontakt/VdS

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 0924 00
0924 00
51,34 EUR
EAN 4010337924005
VE 1
PS 03
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/22
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

Merkmale

  • Elektromechanischer Kontakt zur Verschlussüberwachung von Türen.
  • Kontakt wird unzugänglich in das Schließblech des Türrahmens eingelassen und beim Verschließen der Tür durch den Schlossriegel betätigt.
  • Schaltpunkt des Riegelschaltkontakts kann funktionsgerecht angepasst werden.
  • Mit Schalthebelverlängerung zur Anpassung an größere Riegelausschnitte oder spezielle Riegelformen.

Technische Daten

Kontaktart:
Wechsler

Schaltspannung:
max. DC 30 V

Schaltstrom:
5 bis 300 mA

Kontaktbelastung:
max. 3 W/VA

Anschlussleitung:
3 m

Schutzart:
IP 67

Hinweise

  • VdS-Anerkennung G 190 008

Abmessungen in mm

Kontakt: B 11 H 40 T 22

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Gira Sicherheitssystem Alarm Connect
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

Best.-Nr.

PDF, 1.308 Kb

Laden


Gira Sicherheitssystem Alarm Connect
Gebrauchsanleitungen

Schnellstartanleitung

Best.-Nr. 5201 00

PDF, 1.827 Kb

Laden


Riegel-Schaltkontakt/VdS
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 0924 00

PDF, 846 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads