Doppelsteckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~ und Shutter, komplett mit Abdeckrahmen

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß
Best.-Nr. 0795 40
0795 40
37,90 EUR
EAN 4010337795407
VE 1
PS 01
Grau
Best.-Nr. 0795 42
0795 42
37,90 EUR
EAN 4010337795421
VE 1
PS 11
Rot
Best.-Nr. 0795 43
0795 43
37,90 EUR
EAN 4010337795438
VE 1
PS 11
Blau
Best.-Nr. 0795 46
0795 46
37,90 EUR
EAN 4010337795469
VE 1
PS 11
Schwarz
Best.-Nr. 0795 47
0795 47
37,90 EUR
EAN 4010337795476
VE 1
PS 11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 05/2024.

Merkmale

Merkmale

  • Mit Schraubklemmen.

Technische Daten

Einbautiefe:
25 mm

Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²

Umgebungstemperatur
Shutter:
0 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Passend in jede handelsübliche Gerätedose.
  • Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.

Lieferumfang

  • Abdeckrahmen 2fach ist im Lieferumfang enthalten.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads