SCHUKO-Doppelsteckdose 16 A 250 V~ mit Shutter, komplett mit Abdeckrahmen für Unterputz-Gerätedose 1fach

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß
Best.-Nr. 0783 40
0783 40
33,11 EUR
EAN 4010337783404
VE 1
PS 01
Grau
Best.-Nr. 0783 42
0783 42
33,11 EUR
EAN 4010337783428
VE 1
PS 11
Rot
Best.-Nr. 0783 43
0783 43
33,11 EUR
EAN 4010337783435
VE 1
PS 11
Blau
Best.-Nr. 0783 46
0783 46
33,11 EUR
EAN 4010337783466
VE 1
PS 11
Schwarz
Best.-Nr. 0783 47
0783 47
33,11 EUR
EAN 4010337783473
VE 1
PS 11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 05/2024.

Merkmale

Technische Daten

Einbautiefe:
25 mm

Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²

Umgebungstemperatur
Shutter:
0 °C bis 45 °C

Hinweise

  • Passend in jede handelsübliche Gerätedose.
  • Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads