Raumtemperaturregler 230/5 (2) A~ mit Wechsler

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 0396 112
0396 112
102,51 EUR
EAN 4010337045113
VE 1/5
PS 02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 07/22
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 10/2022.
Nachfolgeartikel 2472 00, 2706 ..

Optionales Zubehör

Optionales Ersatzteil

Merkmale

Technische Daten

Nennspannung:
AC 230 V, 50 Hz

Nennstrom
Heizen (Öffner):
10 (4) A
Kühlen (Schließer):
5 (2) A

Anschlussleistung
Heizen (Öffner):
2200 W
Kühlen (Schließer):
1100 W

Schalttemperaturdifferenz:
ca. 0,5 K

Energieklasse:
I = 1 %

Einbautiefe:
25 mm

Umgebungstemperatur:
+5 °C bis +30 °C

Hinweise

  • Nur für Schraubbefestigung.
  • Flachbauweise.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Raumtemperatur-Regler 230 V mit Wechsler
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 0396 ..

PDF, 101 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads