Wippe

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 0296 01
0296 01
4,03 EUR
EAN 4010337296010
VE 10
PS 21
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 0296 03
0296 03
4,03 EUR
EAN 4010337296034
VE 10/100
PS 21
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 0296 27
0296 27
4,03 EUR
EAN 4010337296270
VE 10/100
PS 21
Anthrazit
Best.-Nr. 0296 28
0296 28
4,74 EUR
EAN 4010337296287
VE 10/100
PS 11
Farbe Alu
Best.-Nr. 0296 26
0296 26
7,93 EUR
EAN 4010337296263
VE 10
PS 11
Schwarz matt
Best.-Nr. 0296 005
0296 005
7,93 EUR
EAN 4010337038061
VE 10
PS 11
Grau matt
Best.-Nr. 0296 015
0296 015
7,93 EUR
EAN 4010337080220
VE 10
PS 11
Edelstahl
Best.-Nr. 0296 600
0296 600
14,96 EUR
EAN 4010337021667
VE 10
PS 11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Grau matt (0296 015) und edelstahl (0296 600): Auslaufartikel. Lieferbar bis 09/2024. Oder solange Vorrat reicht.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Optionales Ersatzteil

Merkmale

Hinweise

  • Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und Gira E2 in Verbindung mit dem Dichtungsset auch für die Installation von Wippschalter und Wipptaster wassergeschützt IP44 geeignet (gilt nicht für Wippe 2fach).
  • Lieferfähigkeit vorausgesetzt.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads