SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kontrolllicht

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß
Best.-Nr. 0182 40
0182 40
28,01 EUR
EAN 4010337182405
VE 1/5
PS 01
Grau
Best.-Nr. 0182 42
0182 42
28,01 EUR
EAN 4010337182429
VE 1/5
PS 11
Rot
Best.-Nr. 0182 43
0182 43
28,01 EUR
EAN 4010337182436
VE 1/5
PS 11
Grün
Best.-Nr. 0182 45
0182 45
28,01 EUR
EAN 4010337182450
VE 1
PS 11
Blau
Best.-Nr. 0182 46
0182 46
28,01 EUR
EAN 4010337182467
VE 1/5
PS 11
Schwarz
Best.-Nr. 0182 47
0182 47
28,01 EUR
EAN 4010337182474
VE 1/5
PS 11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 05/2024.

Merkmale

Merkmale

  • Mit Schraubklemmen.

Technische Daten

Einbautiefe:
31 mm

Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads