Kombination Wippschalter/SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Vollplatte
Standard 55, Serienschalter

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 0175 01
0175 01
37,72 EUR
EAN 4010337175018
VE 1
PS 01
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 0175 03
0175 03
37,72 EUR
EAN 4010337175032
VE 1
PS 01
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

Merkmale

  • Mit Schraubklemmen.

Technische Daten

Einbautiefe:
30 mm

Anschlussquerschnitt
für Leiter bis:
2,5 mm²

Hinweise

  • Nicht bruchsicher.
  • Passend in jede handelsübliche Gerätedose.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads