Kurzhubtaster 0,5 A 42 V~ mit Abdeckung, Wippe und Kontrollfenster
Schließer 1-polig

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß
Best.-Nr. 0153 40
0153 40
18,57 EUR
EAN 4010337153405
VE 1/5
PS 01
Grau
Best.-Nr. 0153 42
0153 42
18,57 EUR
EAN 4010337153429
VE 1/5
PS 01
Rot
Best.-Nr. 0153 43
0153 43
18,57 EUR
EAN 4010337153436
VE 1/5
PS 01
Blau
Best.-Nr. 0153 46
0153 46
18,57 EUR
EAN 4010337153467
VE 1/5
PS 01
Schwarz
Best.-Nr. 0153 47
0153 47
18,57 EUR
EAN 4010337153474
VE 1/5
PS 01
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 05/2024.

Merkmale

Merkmale

  • Mit Schraubklemmen.

Technische Daten

Einbautiefe:
11 mm

Hinweise

  • Beleuchtbar mit Glühlampenelement unter Verwendung eines separaten Leiters.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads