Hotel-Card-Schalter 10 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld
Wechsler 1-polig

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß
Best.-Nr. 0140 40
0140 40
72,09 EUR
EAN 4010337140405
VE 1/5
PS 01
Grau
Best.-Nr. 0140 42
0140 42
72,09 EUR
EAN 4010337140429
VE 1/5
PS 11
Rot
Best.-Nr. 0140 43
0140 43
72,09 EUR
EAN 4010337140436
VE 1/5
PS 11
Blau
Best.-Nr. 0140 46
0140 46
72,09 EUR
EAN 4010337140467
VE 1/5
PS 11
Schwarz
Best.-Nr. 0140 47
0140 47
72,09 EUR
EAN 4010337140474
VE 1/5
PS 11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 05/2024.

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Der Hotel-Card-Schalter mit Demontageschutz kann z. B. Sicherheits- oder Energiesparfunktionen übernehmen.
  • Bei entnommener Hotel-Card werden alle evtl. noch eingeschalteten Verbraucher abgeschaltet.
  • Erst nach dem Einstecken der Karte wird der Stromkreis über den Taster aktiv geschaltet.

Technische Daten

Einbautiefe:
28 mm

Anschlussquerschnitt
für starre und flexible Leiter bis:
2,5 mm²

Nennleistung
LEDi/ CFLi:
100 W

Hinweise

  • Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Lieferumfang

  • Blanko Beschriftungsschild liegt bei.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads