Wippschalter und -taster, bei dem die linke Wippe als Schalter und die rechte Wippe als Taster ausgelegt ist.
Zum Schalten und Farbsteuern der LED-Orientierungsleuchte.
Zur manuellen Steuerung von Bewegungsmeldern.
Zum Ansteuern von Dimmernebenstellen.
Zum Ansteuern geschalteter Beleuchtung.
Technische Daten
Einbautiefe:
32 mm
Anschlussquerschnitt
für starre und flexible Leiter bis:
2,5 mm²
Nennleistung
LEDi/ CFLi:
100 W
Hinweise
Lieferfähigkeit vorausgesetzt.
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.