Tastschalter 10 AX 250 V~ mit Abdeckung und Wippe
Universal-Aus-Wechselschalter

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß
Best.-Nr. 0126 40
0126 40
21,41 EUR
EAN 4010337126409
VE 1/5
PS 01
Grau
Best.-Nr. 0126 42
0126 42
21,41 EUR
EAN 4010337126423
VE 1/5
PS 11
Rot
Best.-Nr. 0126 43
0126 43
21,41 EUR
EAN 4010337126430
VE 1/5
PS 11
Blau
Best.-Nr. 0126 46
0126 46
21,41 EUR
EAN 4010337126461
VE 1/5
PS 11
Schwarz
Best.-Nr. 0126 47
0126 47
21,41 EUR
EAN 4010337126478
VE 1/5
PS 11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 05/2024.

Optionales Ersatzteil

Merkmale

Technische Daten

Einbautiefe:
28 mm

Anschlussquerschnitt
für starre und flexible Leiter bis:
2,5 mm²

Nennleistung
LEDi/ CFLi:
100 W

Hinweise

  • Soll dieser Schalter beleuchtet werden, bitte Kontrollschalter vorsehen.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads